Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXSDI1602 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXSDI1602 fotografija – Schneider- sirotin
BMXSDI1602
Safety discrete input module, Modicon X80, 16 inputs, 24V DC positive
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza 16
Tip digitalnih ulaza Neizolovani
Tip ulaza Struja sink (pozitivna logika)
Napon digitalnog ulaza 24 V DC pozitivna
Struja digitalnog ulaza 3,2 mA
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sensor power supply 19...30 V
Garantovano stanje 1 >= 2 mA
Garantovano stanje 0 <= 1.5 mA
Impedansa ulaza 7500 Ω
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3,57 W
DC typical response time 6 milisekundi
DC maximum response time 6 milisekundi
Paralelna veza ulaza Da
Tipična potrošnja struje 256 mA pri 3.3 V DC
100 mA pri 24 V
Mtbf pouzdanost 265000 H
Tip zaštite Zaštita od promene polariteta
Spoljašnje zaštita od preopterećenja0,5 A brzi osigurač
Prag detekcije napona < 14 V DC senzor greška
> 18 V DC senzor OK
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,115 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike okruženja Otpornost na gasove klasa Gx
Otpornost na gasove klasa 3C4
Otpornost na prašinu klasa 3S4
Otpornost na pesak klasa 3S4
Otpornost na so nivo 2
Otpornost na rast plesni klasa 3B2
Otpornost na gljivice klasa 3B2
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 15 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Tretman zaštite Konformalni premaz
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 338,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,136 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 171