|
|
|
BMXSDO0802
Safety discrete output module, Modicon X80, 8 outputs, 24V DC positive
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni izlazni modul
|
Broj digitalnih izlaza
|
8 u skladu sa EN/IEC 61131-2
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistorski
Neizolovani
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V 19...30 V DC
|
Struja digitalnog izlaza
|
0.5 A
|
Kompatibilnost izlaza
|
Nije IEC 61131-2 DC ulaz
IEC 61131-2 tip 3 DC ulaz
|
Dopunske informacije
Struja po kanalu
|
0,625 A
|
Maksimalna struja po modulu
|
10 A
|
Maksimalna struja curenja
|
0,5 mA at stanje 0
|
Maksimalni pad napona
|
<1,2 V u stanju 1
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Snaga disipacije u w
|
4,4 W
|
Vreme odziva na izlaz
|
1.2 ms
|
Paralelna veza izlaza
|
Da : 2 maksimalno
|
Tipična potrošnja struje
|
264 mA pri 3.3 V DC
15 mA pri 24 V
|
Mtbf pouzdanost
|
383000 H
|
Tip zaštite
|
Zaštita od promene polariteta
Zaštita od preopterećenja
Prenaponska zaštita
Zaštita od kratkog spoja
|
Zaštita od preopterećenja izlaza
|
Sa ograničenjem struje
Sa elektronskim prekidačem 1.5 In < Id < 2 In
|
Prenaponska zaštita izlaza
|
Sa TVS diodom
|
Zaštita od kratkog spoja izlaza
|
Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
|
Zaštita od promene polariteta
|
Inverzna dioda
|
Prag detekcije napona
|
< 14 V DC senzor greška
> 18 V DC senzor OK
|
Maksimalni tungsten potrošač
|
6 W
|
Frekvencija preklapanja
|
0.5/LI² Hz
|
Impedansa omskog opterećenja
|
>= 48 Ω
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike okruženja
|
Otpornost na gasove klasa Gx
Otpornost na gasove klasa 3C4
Otpornost na prašinu klasa 3S4
Otpornost na pesak klasa 3S4
Otpornost na so nivo 2
Otpornost na rast plesni klasa 3B2
Otpornost na gljivice klasa 3B2
|
Dielektrična snaga
|
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
15 gn
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Tretman zaštite
|
Konformalni premaz
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
341,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,209 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
206
|
|
|