Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXBE1000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXBE1000 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXBE1000
modul za proširenje reka M340
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / posebna kategorija Pribor za proširenje
Pribor / posebni tip Rek
Pribor / posebna namena Proširenje reka
Kompatibilnost proizvoda BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200
Pribor / posebna namena Za konfiguraciju sa više rekova
Dopunske informacije
Električna veza 2 ženska konektora SUB-D 9
Lokalna signalizacija 1 LED zelena za uređaj u radu (RUN) bus
1 LED crvena za greška kolizije (COL) rek
4 LED lampice zelena za status adrese reka
Potrošnja struje 160 mA pri 24 V DC
22 mA pri 3.3 V DC
Format modula Standardni
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Tretman zaštite TC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 173,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,910 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 191
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci