Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXBE2005 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXBE2005 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXBE2005
kabl za proširenje reka M340 - 12 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Rek
Pribor / posebna namena M340 set za proširenje reka
Kompatibilnost proizvoda BMXXBE1000
Pribor / posebna namena M340 rek
Dopunske informacije
Sastav seta Kabl i linijski terminator
Okruženje
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
IEC 61850-3, lokacija G
IEC 60079-0
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 20,300 cm
Package 1 Length 22,200 cm
Package 1 Weight 634,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,100 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 383
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci