Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXBP0400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXBP0400 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXBP0400
rek M340 - 4 slota - montaža na panel, ploču ili DIN šinu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Backplane
Dopunske informacije
Broj slotova 4 bus X
Kompatibilnost proizvoda BMXP34 procesor
BMXCPS napajanje
I/O modul
Poseban aplikacijski modul
Potrošnja 1,12 W
Električna veza 1 konektor (XBE) modul za proširenje
Način fiksiranja By 4 M4/M5/M6 screws, montaža na panel
By 4 M4/M5/M6 screws, montaža na montažna ploča
Stezaljkama, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
Visina 103,7 mm
Širina 242,4 mm
Dubina 19 mm
Masa proizvoda 0,63 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 15,200 cm
Package 1 Length 32,500 cm
Package 1 Weight 681,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,651 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 78
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 66,600 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A051b7bd-2f91-4bd8-bb18-86e885842ab8
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 55
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci