|
|
|
BMXXBP0600
rek M340 - 6 slotova - montaža na panel, ploču ili DIN šinu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Backplane
|
Dopunske informacije
Broj slotova
|
6 bus X
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMXP34 procesor
BMXCPS napajanje
I/O modul
Poseban aplikacijski modul
|
Potrošnja
|
1,68 W
|
Električna veza
|
1 konektor (XBE) modul za proširenje
|
Način fiksiranja
|
By 4 M4/M5/M6 screws, montaža na panel
By 4 M4/M5/M6 screws, montaža na montažna ploča
Stezaljkama, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
|
Visina
|
103,7 mm
|
Širina
|
307,6 mm
|
Dubina
|
19 mm
|
Masa proizvoda
|
0,79 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % bez kondenzacije
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,700 cm
|
Package 1 Width
|
15,300 cm
|
Package 1 Length
|
39,500 cm
|
Package 1 Weight
|
835,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,385 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
45,540 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
0fe2b4b3-2778-461e-8de4-314ab0aff4c4
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
81
|
Ugovorna garancija
|
|