Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXBP1200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXBP1200 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXBP1200
rek M340 -12 slotova - montaža na panel, ploču
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Backplane
Dopunske informacije
Broj slotova 12 bus X
Kompatibilnost proizvoda BMXP34 procesor
BMXCPS napajanje
I/O modul
Poseban aplikacijski modul
Potrošnja 0,17 W
Električna veza 1 konektor (XBE) modul za proširenje
Način fiksiranja By 4 M4/M5/M6 screws, montaža na panel
By 4 M4/M5/M6 screws, montaža na montažna ploča
Visina 103,7 mm
Širina 503,2 mm
Dubina 19 mm
Masa proizvoda 1,27 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 16,000 cm
Package 1 Length 56,800 cm
Package 1 Weight 1,317 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 11,420 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 32
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 52,680 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C16f61ff-82de-46cd-9e5f-d8fc78d76634
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 49
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci