|
|
|
BMXXEM010
poklopac - za prazne slotove na M340 reku
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon M340 platforma za automatizaciju
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaštitu
|
Pribor / posebni tip
|
Poklopac
|
Pribor / posebna namena
|
Zaštitni poklopac
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMXXBP1200
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP0600
|
Pribor / posebna namena
|
Neiskorišćeni slotovi na reku
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,278 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
5b07c756-d0fb-4a4a-9225-4b897beaf66e
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|