|
|
|
BMXXSP0400
set za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja - za M340 rek - 4 slota
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Pribor / posebni tip
|
Set za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni set
|
Kompatibilnost proizvoda
|
4 slot backplane
|
Pribor / posebna namena
|
Backplane
|
Broj slotova
|
4
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
Metalna poluga
Dve podnožje
|
Masa proizvoda
|
0,28 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,600 cm
|
Package 1 Width
|
9,300 cm
|
Package 1 Length
|
26,200 cm
|
Package 1 Weight
|
310,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,734 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
256
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
97,870 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|