Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXSP0600 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXSP0600 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXSP0600
set za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja - za M340 rek - 6 slotova
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Set za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Kompatibilnost proizvoda 6 slot backplane
Pribor / posebna namena Backplane
Broj slotova 6
Dopunske informacije
Sastav seta Metalna poluga
Dve podnožje
Masa proizvoda 0,31 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 32,500 cm
Package 1 Weight 334,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,020 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci