Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXSP1200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXSP1200 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXSP1200
set za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja - za M340 rek - 12 slotova
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Set za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Kompatibilnost proizvoda 12 slot backplane
Pribor / posebna namena Backplane
Broj slotova 12
Dopunske informacije
Sastav seta Dve podnožje
Metalna poluga
Masa proizvoda 0,4 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 52,0 cm
Package 1 Weight 400,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,266 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci