Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXXTSCPS10 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXXTSCPS10 fotografija – Schneider- sirotin
BMXXTSCPS10
set 2 odvojiva priključna bloka - kavezna stezaljka - za M340 modul napajanja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / posebna namena Set 2 odvojiva priključka
Pribor / posebni tip Konektor
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena M340 modul napajanja
Povezivanje - priključci Kavezna stezaljka
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda BMXCPS3500
BMXCPS2000
BMXCPS2010
BMXCPS3020
Sastav seta Jedan 2-pinski priključni blok
Jedan 5-pinski priključni blok
Masa proizvoda 0,02 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 25,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,926 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci