Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BRS368W131FCA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BRS368W131FCA fotografija – Schneider- sirotin
BRS368W131FCA
3-phase stepper motor - 1.7 Nm - shaft Ø8 mm - L=79mm - with brake - connector
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip proizvoda ili komponente Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja BRS3
Maksimalna mehanička brzina 3000 rpm
Tip motora 3-fazni koračni motor
Broj polova motora 6
Granice napona 230 V AC
325 V DC
Nosači za montažu Prirubnica
Veličina prirubnice motora 57,2 mm
Dužina 157 mm
Prečnik prirubnice 38 mm
Dopunske informacije
Dubina prirubnice 1,6 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,2 mm
Prečnik kruga za otvore 66,6 mm
Električni priključak Konektor
Tip povratne sprege Jednoobrtajni enkoder
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 10000 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja Sa
Vratilo Glatka osovina
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 8 mm
Dužina osovine 21 mm
Nazivni moment 1,5 N.m
Vršni moment pri nultoj brzini 1,53 N.m
Stalni moment pri nultoj brzini 1,53 N.m
Moment držanja 1,7 N.m
Inercija rotora 0,38 kg.cm²
Rezolucija 1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° ugao koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 koraka broj punih koraka po obrtaju
Greška tačnosti +/- 6 arc min
Maksimalna početna frekvencija 8,5 kHz
[in] nazivna struja 0,9 A
Otpornost 25 Ω (namotavanje)
Vremenska konstanta 4,6 milisekundi
Maksimalna radijalna sila Fr 25 N (drugi kraj osovine)
50 N (prvi kraj osovine)
Maksimalna osovinska sila Fa 100 N (zatezna sila)
8.4 N (pritisak sile)
Servisni vek u satima 20000 sati (noseći)
Snaga kočenja zaustavljanja 8 W
Ugaono ubrzanje 200000 rad/s²
Masa proizvoda 2 kg
Okruženje
Standardi IEC 50347
IEC 60072-1
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Temperatura okoline za rad uređaja -25…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost 15…85 % bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 20 m/s² maksimum
A u skladu sa IEC 60034-14
Ip stepen zaštite IP41 čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
IP56 ukupno osim čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
Temperaturna klasa F namotavanje u skladu sa IEC 60034-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 40 cm
Package 1 Weight 2,867 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 77 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 42,904 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 609
Ugovorna garancija
Garancija 18 months