Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BRS397W270ACB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BRS397W270ACB fotografija – Schneider- sirotin
BRS397W270ACB
3-phase stepper motor - 2.26 Nm - shaft Ø 9.5mm - L=68mm - w/o brake - conn
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip proizvoda ili komponente Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja BRS3
Maksimalna mehanička brzina 3000 rpm
Tip motora 3-fazni koračni motor
Broj polova motora 6
Granice napona 230 V AC
325 V DC
Nosači za montažu Prirubnica
Veličina prirubnice motora 85 mm
Dužina 111 mm
Prečnik prirubnice 73 mm
Dopunske informacije
Dubina prirubnice 2 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 6,5 mm
Prečnik kruga za otvore 98,99 mm
Električni priključak Konektor
Kočnica držanja Bez
Vratilo Gladak
Druga osovina Sa drugim krajem osovine
Prečnik osovine 9,5 mm
Dužina osovine 30 mm
Nazivni moment 2 N.m
Vršni moment pri nultoj brzini 1,9 N.m
Stalni moment pri nultoj brzini 1,9 N.m
Moment držanja 2,26 N.m
Inercija rotora 1,1 kg.cm²
Rezolucija 1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° ugao koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 koraka broj punih koraka po obrtaju
Greška tačnosti +/- 6 arc min
Maksimalna početna frekvencija 5,3 kHz
[in] nazivna struja 1,75 A
Otpornost 6,5 Ω (namotavanje)
Vremenska konstanta 7 milisekundi
Maksimalna radijalna sila Fr 100 N (prvi kraj osovine)
50 N (drugi kraj osovine)
Maksimalna osovinska sila Fa 175 N (zatezna sila)
30 N (pritisak sile)
Servisni vek u satima 20000 sati (noseći)
Ugaono ubrzanje 200000 rad/s²
Masa proizvoda 2,1 kg
Okruženje
Standardi IEC 60072-1
EN 50347
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Temperatura okoline za rad uređaja -25…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost 15…85 % bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 20 m/s² maksimum
A u skladu sa EN/IEC 60034-14
Ip stepen zaštite IP41 čaura vratila: conforming to EN/IEC 60034-5
IP56 ukupno osim čaura vratila: conforming to EN/IEC 60034-5
Temperaturna klasa F namotavanje u skladu sa IEC/EN 60034-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 40 cm
Package 1 Weight 3,127 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 43,588 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 46,024 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1823
Ugovorna garancija
Garancija 18 months