Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BRS39AW361FCA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BRS39AW361FCA fotografija – Schneider- sirotin
BRS39AW361FCA
3-phase stepper motor - 4.52 Nm - shaft Ø 12 mm - L=98 mm - with brake - conn
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip proizvoda ili komponente Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja BRS3
Maksimalna mehanička brzina 3000 rpm
Tip motora 3-fazni koračni motor
Broj polova motora 6
Granice napona 230 V AC
325 V DC
Nosači za montažu Prirubnica
Veličina prirubnice motora 85 mm
Dužina 187 mm
Prečnik prirubnice 60 mm
Dopunske informacije
Dubina prirubnice 2 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 6,5 mm
Prečnik kruga za otvore 98,99 mm
Električni priključak Konektor
Tip povratne sprege Jednoobrtajni enkoder
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 10000 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja Sa
Vratilo Gladak
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 12 mm
Dužina osovine 30 mm
Nazivni moment 4 N.m
Vršni moment pri nultoj brzini 3,82 N.m
Stalni moment pri nultoj brzini 3,82 N.m
Moment držanja 4,52 N.m
Inercija rotora 2,2 kg.cm²
Rezolucija 1000 tačaka/obrtaju
1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° ugao koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 koraka broj punih koraka po obrtaju
Greška tačnosti +/- 6 arc min
Maksimalna početna frekvencija 5,3 kHz
[in] nazivna struja 2 A
Otpornost 5,8 Ω (namotavanje)
Vremenska konstanta 9 milisekundi
Maksimalna radijalna sila Fr 100 N (prvi kraj osovine)
50 N (drugi kraj osovine)
Maksimalna osovinska sila Fa 175 N (zatezna sila)
30 N (pritisak sile)
Servisni vek u satima 20000 sati (noseći)
Ugaono ubrzanje 200000 rad/s²
Masa proizvoda 3,2 kg
Okruženje
Standardi IEC 60072-1
IEC 50347
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Temperatura okoline za rad uređaja -25…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost 15…85 % bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 20 m/s² maksimum
A u skladu sa IEC 60034-14
Ip stepen zaštite IP41 čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
IP56 ukupno osim čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
Temperaturna klasa F namotavanje u skladu sa IEC 60034-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19 cm
Package 1 Width 22,5 cm
Package 1 Length 40 cm
Package 1 Weight 5,792 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 75,904 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 78,004 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1294
Ugovorna garancija
Garancija 18 months