|
|
|
BRS39BW460ACA
3-phase stepper motor - 6.78 Nm - shaft Ø 14mm - L=128mm - w/o brake - conn
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium SD3
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Motor za kontrolu kretanja
|
Kratko ime uređaja
|
BRS3
|
Maksimalna mehanička brzina
|
3000 rpm
|
Tip motora
|
3-fazni koračni motor
|
Broj polova motora
|
6
|
Granice napona
|
230 V AC
325 V DC
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica
|
Veličina prirubnice motora
|
85 mm
|
Dužina
|
171 mm
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dopunske informacije
Dubina prirubnice
|
2 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
6,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
98,99 mm
|
Električni priključak
|
Konektor
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Vratilo
|
Gladak
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
14 mm
|
Dužina osovine
|
30 mm
|
Nazivni moment
|
6 N.m
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
5,78 N.m
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
5,78 N.m
|
Moment držanja
|
6,78 N.m
|
Inercija rotora
|
3,3 kg.cm²
|
Rezolucija
|
1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° ugao koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 koraka broj punih koraka po obrtaju
|
Greška tačnosti
|
+/- 6 arc min
|
Maksimalna početna frekvencija
|
5,3 kHz
|
[in] nazivna struja
|
2,25 A
|
Otpornost
|
6,5 Ω (namotavanje)
|
Vremenska konstanta
|
10 milisekundi
|
Maksimalna radijalna sila Fr
|
110 N (prvi kraj osovine)
50 N (drugi kraj osovine)
|
Maksimalna osovinska sila Fa
|
175 N (zatezna sila)
30 N (pritisak sile)
|
Servisni vek u satima
|
20000 sati (noseći)
|
Ugaono ubrzanje
|
200000 rad/s²
|
Masa proizvoda
|
4,3 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60072-1
IEC 50347
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja snage
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % bez kondenzacije
|
Otpornost na vibracije
|
20 m/s² maksimum
A u skladu sa IEC 60034-14
|
Ip stepen zaštite
|
IP41 čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
IP56 ukupno osim čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
|
Temperaturna klasa
|
F namotavanje u skladu sa IEC 60034-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,400 cm
|
Package 1 Width
|
22,800 cm
|
Package 1 Length
|
40,600 cm
|
Package 1 Weight
|
5,150 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
77,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
72,196 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1832
|
Ugovorna garancija
|
|