Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BRS3ACW851ACA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BRS3ACW851ACA fotografija – Schneider- sirotin
BRS3ACW851ACA
3-phase stepper motor - 13.5Nm - shaft Ø19mm - L=180mm - w/o brake - connector
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip proizvoda ili komponente Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja BRS3
Maksimalna mehanička brzina 3000 rpm
Tip motora 3-fazni koračni motor
Broj polova motora 6
Granice napona 230 V AC
325 V DC
Nosači za montažu Prirubnica
Veličina prirubnice motora 110 mm
Dužina 180 mm
Prečnik prirubnice 56 mm
Dopunske informacije
Dubina prirubnice 3 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 125,86 mm
Električni priključak Konektor
Tip povratne sprege Indeksni puls
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 10000 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja Bez
Vratilo Paralelni ključ
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Nazivni moment 12 N.m
Vršni moment pri nultoj brzini 11,42 N.m
Stalni moment pri nultoj brzini 11,42 N.m
Moment držanja 13,5 N.m
Inercija rotora 10,5 kg.cm²
Rezolucija 1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° ugao koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 koraka broj punih koraka po obrtaju
1000 tačaka/obrtaju
Greška tačnosti +/- 6 arc min
Maksimalna početna frekvencija 4,7 kHz
[in] nazivna struja 4,1 A
Otpornost 1,8 Ω (namotavanje)
Vremenska konstanta 22 milisekundi
Maksimalna radijalna sila Fr 150 N (drugi kraj osovine)
300 N (prvi kraj osovine)
Maksimalna osovinska sila Fa 330 N (zatezna sila)
60 N (pritisak sile)
Servisni vek u satima 20000 sati (noseći)
Ugaono ubrzanje 200000 rad/s²
Masa proizvoda 8,2 kg
Okruženje
Standardi IEC 60072-1
IEC 50347
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Temperatura okoline za rad uređaja -25…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost 15…85 % bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 20 m/s² maksimum
A u skladu sa IEC 60034-14
Ip stepen zaštite IP41 čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
IP56 ukupno osim čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
Temperaturna klasa F namotavanje u skladu sa IEC 60034-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,5 cm
Package 1 Width 22,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 9,12 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 46,008 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3465
Ugovorna garancija
Garancija 18 months