|
|
|
BSH0551P11F2A
servo motor BSH, Lexium 15, 0.5N.m, 4000rpm, 55mm, keyed shaft, Sincos single turn, with brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
9000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
0,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
0,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
0,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
0,5 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
1,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
1,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,4 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
300 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
300 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
170 W za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
170 W za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
0,48 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
0,48 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
0,46 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
0,46 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
6000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
4000 rpm za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM15LD13M3 pri 230 V monofazno
LXM15LU60N4 pri 230 V trofazno
LXM32.U60N4 pri 400 V trofazno
LXM32.U60N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
Lexium 15
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
0,73 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
0,45 W
|
Maksimalna struja irms
|
3,5 A za LXM15LD13M3
3,5 A za LXM15LU60N4
2,9 A za LXM32.U60N4
|
Maksimalna stalna struja
|
2,9 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
9 mm
|
Dužina osovine
|
20 mm
|
Širina ključa
|
12 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
0,8 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
55 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,7 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
40 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
6
|
Inercija rotora
|
0,083 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
41,8 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
71,5 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
1,09 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
170 N pri 8000 rpm
180 N pri 7000 rpm
190 N pri 6000 rpm
200 N pri 5000 rpm
220 N pri 4000 rpm
240 N pri 3000 rpm
270 N pri 2000 rpm
340 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
10 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
159 mm
|
Prečnik prirubnice
|
40 mm
|
Dubina prirubnice
|
2 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
63 mm
|
Masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,5 cm
|
Package 1 Width
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,7 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
347
|
Ugovorna garancija
|
|