|
|
|
BSH0551T12A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.5N.m, 8000rpm, 55mm, keyed shaft, Sincos multi turn, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
9000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
0,5 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
0,5 N.m za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,5 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,5 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,5 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
1,5 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
1,4 N.m za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
1,08 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
1,24 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
150 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
300 W za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
150 W za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
150 W za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
150 W za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
150 W za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
270 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
270 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
340 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
0,49 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
0,45 N.m za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
0,43 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,43 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,43 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,41 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,43 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,43 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,43 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
6000 rpm za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CU70M2 pri 200...240 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 115 V monofazno
LXM32.U45M2 pri 230 V monofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
1,4 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
0,45 W
|
Maksimalna struja irms
|
6,2 A za LXM15LD13M3
5,4 A za LXM05AD10F1
5,4 A za LXM05CU70M2
5,4 A za LXM05AD10M2
5,4 A za LXM05AD10M3X
5,4 A za LXM05BD10F1
5,4 A za LXM05BD10M2
5,4 A za LXM05BD10M3X
5,4 A za LXM05CD10F1
5,4 A za LXM05CD10M2
5,4 A za LXM05CD10M3X
5,4 A za LXM32.U90M2
4,5 A za LXM32.U45M2
|
Maksimalna stalna struja
|
5,4 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
9 mm
|
Dužina osovine
|
20 mm
|
Širina ključa
|
12 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
55 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,36 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
22 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
6
|
Inercija rotora
|
0,059 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
12,2 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
20,8 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
1,7 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
170 N pri 8000 rpm
180 N pri 7000 rpm
190 N pri 6000 rpm
200 N pri 5000 rpm
220 N pri 4000 rpm
240 N pri 3000 rpm
270 N pri 2000 rpm
340 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
132,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
40 mm
|
Dubina prirubnice
|
2 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
63 mm
|
Masa proizvoda
|
1,2 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,5 cm
|
Package 1 Width
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,5 cm
|
Package 1 Weight
|
800,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
386
|
Ugovorna garancija
|
|