Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH0551T21F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH0551T21F2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH0551T21F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.5N.m, 8000rpm, 55mm, untapped shaft, Sincos single turn, with brake, IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 9000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 0,5 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
0,5 N.m za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
0,5 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,5 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,5 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,5 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 1,5 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
1,4 N.m za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
1,08 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
1,24 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 150 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
300 W za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
150 W za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
150 W za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
150 W za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
150 W za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
270 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
270 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
270 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
340 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
Nazivni moment 0,49 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
0,45 N.m za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
0,43 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,43 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,43 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
0,46 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,41 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,43 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,43 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,43 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
6000 rpm za LXM32.U45M2 pri 1,5 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CU70M2 pri 200...240 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 115 V monofazno
LXM32.U45M2 pri 230 V monofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 1,4 A
Maksimalna stalna snaga 0,45 W
Maksimalna struja irms 6,2 A za LXM15LD13M3
5,4 A za LXM05AD10F1
5,4 A za LXM05CU70M2
5,4 A za LXM05AD10M2
5,4 A za LXM05AD10M3X
5,4 A za LXM05BD10F1
5,4 A za LXM05BD10M2
5,4 A za LXM05BD10M3X
5,4 A za LXM05CD10F1
5,4 A za LXM05CD10M2
5,4 A za LXM05CD10M3X
5,4 A za LXM32.U90M2
4,5 A za LXM32.U45M2
Maksimalna stalna struja 5,4 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 9 mm
Dužina osovine 20 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 0,8 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 55 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 0,36 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 22 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 6
Inercija rotora 0,0803 kg.cm²
Otpornost statora 12,2 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 20,8 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 1,7 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 170 N pri 8000 rpm
180 N pri 7000 rpm
190 N pri 6000 rpm
200 N pri 5000 rpm
220 N pri 4000 rpm
240 N pri 3000 rpm
270 N pri 2000 rpm
340 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 10 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 159 mm
Prečnik prirubnice 40 mm
Dubina prirubnice 2 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 63 mm
Masa proizvoda 1,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,5 cm
Package 1 Width 19,0 cm
Package 1 Length 39,5 cm
Package 1 Weight 950,0 g
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 386
Ugovorna garancija
Garancija 18 months