Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH0552P31F1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH0552P31F1A fotografija – Schneider- sirotin
BSH0552P31F1A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.9N.m, 4000rpm, 55mm, keyed shaft, Sincos single turn, with brake, IP65, straight
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 9000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 0,8 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
0,8 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
0,9 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,9 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 2,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
2,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
2,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
2,17 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
2,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
2,26 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 400 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
400 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
250 W za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
250 W za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
250 W za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
250 W za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
310 W za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
250 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
250 W za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
250 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
250 W za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
250 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
250 W za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
310 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
310 W za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
Nazivni moment 0,65 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
0,65 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
0,75 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
2,17 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,75 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,75 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
Nazivna brzina 6000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
4000 rpm za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CU70M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V monofazno
LXM15LU60N4 pri 230 V trofazno
LXM32.U60N4 pri 400 V trofazno
LXM32.U60N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD14N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD14N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD14N4 pri 380...480 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 1,2 A
Maksimalna stalna snaga 0,67 W
Maksimalna struja irms 5,9 A za LXM15LD13M3
5,9 A za LXM15LU60N4
4,8 A za LXM05CU70M2
4,8 A za LXM05AD10M2
4,8 A za LXM05AD10M3X
4,8 A za LXM05AD14N4
4,8 A za LXM05BD10M2
4,8 A za LXM05BD10M3X
4,8 A za LXM05BD14N4
4,8 A za LXM05CD10M2
4,8 A za LXM05CD10M3X
4,8 A za LXM05CD14N4
4,8 A za LXM32.U60N4
Maksimalna stalna struja 4,8 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 9 mm
Dužina osovine 20 mm
Širina ključa 12 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 0,8 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 55 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 0,7 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 40 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 6
Inercija rotora 0,1173 kg.cm²
Otpornost statora 17,4 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 35,3 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 2,03 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 190 N pri 7000 rpm
190 N pri 8000 rpm
200 N pri 6000 rpm
220 N pri 5000 rpm
230 N pri 4000 rpm
260 N pri 3000 rpm
290 N pri 2000 rpm
370 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 10 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 181 mm
Prečnik prirubnice 40 mm
Dubina prirubnice 2 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 63 mm
Masa proizvoda 1,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,3 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 37,7 cm
Package 1 Weight 1,25 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 452
Ugovorna garancija
Garancija 18 months