|
|
|
BSH0552T01A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.9N.m, 6000rpm, 55mm, untapped shaft, Sincos single turn, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
9000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
0,8 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
0,8 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
0,9 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,77 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
1,9 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
2,5 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,31 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
1,77 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
1,77 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
1,77 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
1,77 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
1,77 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
1,77 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
1,5 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,77 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,77 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,77 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
250 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
450 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
240 W za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
250 W za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
250 W za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
250 W za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
250 W za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
250 W za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
250 W za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
450 W za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
450 W za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
450 W za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
450 W za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
450 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
450 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
450 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
570 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
0,77 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
0,74 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
0,72 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
0,77 N.m za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,9 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
0,68 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
0,9 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 115 V, monofazno
6000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CU70M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
6000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
6000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05AD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CU70M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 115 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 230 V monofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
2,2 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
0,67 W
|
Maksimalna struja irms
|
6 A za LXM32.U90M2 pri 115 V
8,8 A za LXM32.U90M2 pri 230 V
10,3 A za LXM15LD13M3
8,8 A za LXM05AD10F1
8,8 A za LXM05AD17F1
8,8 A za LXM05CU70M2
8,8 A za LXM05AD10M2
8,8 A za LXM05AD10M3X
8,8 A za LXM05BD10F1
8,8 A za LXM05BD17F1
8,8 A za LXM05BD10M2
8,8 A za LXM05BD10M3X
8,8 A za LXM05CD10F1
8,8 A za LXM05CD17F1
8,8 A za LXM05CD10M2
8,8 A za LXM05CD10M3X
|
Maksimalna stalna struja
|
8,8 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
9 mm
|
Dužina osovine
|
20 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
55 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Konstanta momenta
|
0,36 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
22 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
6
|
Inercija rotora
|
0,096 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
5,2 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
10,6 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
2,04 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
190 N pri 7000 rpm
190 N pri 8000 rpm
200 N pri 6000 rpm
220 N pri 5000 rpm
230 N pri 4000 rpm
260 N pri 3000 rpm
290 N pri 2000 rpm
370 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
154,4 mm
|
Prečnik prirubnice
|
40 mm
|
Dubina prirubnice
|
2 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
63 mm
|
Masa proizvoda
|
1,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
1,1 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
26
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
41,6 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
634
|
Ugovorna garancija
|
|