Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH0553T31A2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH0553T31A2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH0553T31A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 1.3N.m, 3000rpm, 55mm, keyed shaft, Sincos single turn, without brake, IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 9000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 1,2 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
1,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 3 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
3,3 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
3,31 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,31 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,31 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 550 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
350 W za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
350 W za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
350 W za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
350 W za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
350 W za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
350 W za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
350 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
350 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
350 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
350 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivni moment 0,84 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
1,14 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna brzina 6000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 230 V monofazno
LXM32.D18M2 pri 115 V monofazno
LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 32
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 3,1 A
Maksimalna stalna snaga 0,97 W
Maksimalna struja irms 11,9 A za LXM05AD17F1
11,9 A za LXM05AD17M2
11,9 A za LXM05AD17M3X
11,9 A za LXM05BD17F1
11,9 A za LXM05BD17M2
11,9 A za LXM05BD17M3X
11,9 A za LXM05CD17F1
11,9 A za LXM05CD17M2
11,9 A za LXM05CD17M3X
10 A za LXM32.D18M2
9 A za LXM32.U90M2
Maksimalna stalna struja 11,9 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 9 mm
Dužina osovine 20 mm
Širina ključa 12 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 55 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 3
Konstanta momenta 0,39 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 22 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 6
Inercija rotora 0,134 kg.cm²
Otpornost statora 3,1 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 7,4 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 2,39 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 190 N pri 8000 rpm
200 N pri 7000 rpm
210 N pri 6000 rpm
230 N pri 5000 rpm
240 N pri 4000 rpm
270 N pri 3000 rpm
310 N pri 2000 rpm
390 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 176,5 mm
Prečnik prirubnice 40 mm
Dubina prirubnice 2 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 63 mm
Masa proizvoda 1,76 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,3 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 37,7 cm
Package 1 Weight 1,4 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 614
Ugovorna garancija
Garancija 18 months