|
|
|
BSH0701P02A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 1.4N.m, 3000rpm, 70mm, untapped shaft, Sincos multi turn, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
8000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
1,4 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,4 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
3,5 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
3,5 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
2,66 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,66 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,66 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
2,66 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
2,66 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
2,66 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
2,66 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
2,66 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
700 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
700 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
400 W za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
400 W za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
400 W za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
411 W za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
400 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
400 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
400 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
411 W za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
1,32 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,32 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
1,31 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,31 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
5000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
5000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V monofazno
LXM15LU60N4 pri 230 V trofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM32.D12N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D12N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
1,8 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
1,06 W
|
Maksimalna struja irms
|
5,7 A za LXM05AD10M3X
5,7 A za LXM05BD10M2
5,7 A za LXM05BD10M3X
5,7 A za LXM05CD10M2
5,7 A za LXM05CD10M3X
5,3 A za LXM15LD13M3
5,3 A za LXM15LU60N4
5,7 A za LXM05AD10M2
5,7 A za LXM32.D12N4
|
Maksimalna stalna struja
|
5,7 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
11 mm
|
Dužina osovine
|
23 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
70 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,8 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
46 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
6
|
Inercija rotora
|
0,25 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
10,4 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
38,8 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
3,73 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
360 N pri 6000 rpm
380 N pri 5000 rpm
410 N pri 4000 rpm
460 N pri 3000 rpm
520 N pri 2000 rpm
660 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
154 mm
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dubina prirubnice
|
2,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
82 mm
|
Masa proizvoda
|
2,2 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
2,1 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
778
|
Ugovorna garancija
|
|