Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH0701T01F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH0701T01F2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH0701T01F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.7N.m, 8000rpm, 70mm, untapped shaft, Sincos single turn, with brake, IP50
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 8000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 1,3 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
1,4 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
1,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
0,7 N.m za LXM15LU60N4, 400 V, trofazno
0,7 N.m za LXM15LU60N4, 480 V, trofazno
0,91 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,4 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1,4 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 3,5 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
3,19 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
2,42 N.m za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
3,19 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
2,42 N.m za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
3,19 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
2,42 N.m za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
3,19 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
3,5 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
1,9 N.m za LXM15LU60N4, 400 V, trofazno
1,9 N.m za LXM15LU60N4, 480 V, trofazno
1,9 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
2,91 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
2,91 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
2,91 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
3,19 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3,19 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
2,42 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
3,19 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
2,42 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
3,19 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
2,42 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
3,19 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 500 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
350 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
400 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
400 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
400 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
380 W za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
380 W za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
380 W za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
400 W za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
400 W za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
400 W za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
654 W za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1000 W za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1000 W za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
400 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
400 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
400 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
440 W za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
564 W za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
586 W za LXM15LU60N4, 400 V, trofazno
586 W za LXM15LU60N4, 480 V, trofazno
654 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
654 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
Nazivni moment 0,94 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,25 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,36 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
0,7 N.m za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
0,7 N.m za LXM15LU60N4, 400 V, trofazno
0,7 N.m za LXM15LU60N4, 480 V, trofazno
1,23 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1,23 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
1,25 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
1,25 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,25 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
Nazivna brzina 5000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
5000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
2500 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
5000 rpm za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
5000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
5000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LU60N4, 230 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LU60N4, 400 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LU60N4, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD10F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 230 V monofazno
LXM32.D18M2 pri 115 V monofazno
LXM15LU60N4 pri 230 V trofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
LXM15LU60N4 pri 400 V trofazno
LXM15LU60N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 400 V trofazno
LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 3,2 A
Maksimalna stalna snaga 1,06 W
Maksimalna struja irms 10 A za LXM32.D18M2
9 A za LXM32.U90M2
9,9 A za LXM15LD13M3
9,9 A za LXM15LD21M3
9,9 A za LXM15LU60N4
9,9 A za LXM15LD10N4
Maksimalna stalna struja 10,1 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 11 mm
Dužina osovine 23 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 2 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 0,44 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 26 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 6
Inercija rotora 0,322 kg.cm²
Otpornost statora 3,3 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 12,3 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 3,73 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 360 N pri 6000 rpm
380 N pri 5000 rpm
410 N pri 4000 rpm
460 N pri 3000 rpm
520 N pri 2000 rpm
660 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 10 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 179,5 mm
Prečnik prirubnice 60 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 82 mm
Masa proizvoda 2,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,3 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 37,7 cm
Package 1 Weight 2,55 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1102
Ugovorna garancija
Garancija 18 months