Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH0702T11F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH0702T11F2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH0702T11F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 2.12N.m, 6000rpm, 70mm, keyed shaft, Sincos single turn, with brake, IP50
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 8000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 2,2 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
2,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
2,12 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
2,12 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
2,12 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
2,12 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
2,12 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
2,12 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 6,1 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
7,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
4,14 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
4,14 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
4,14 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
4,14 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
4,14 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
4,14 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
6,8 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
6,8 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
6,8 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
4,47 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
5,45 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
6,8 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,8 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,8 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 550 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
600 W za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
600 W za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
600 W za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
570 W za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
570 W za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
570 W za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
600 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
600 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
600 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
950 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
1000 W za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
1000 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
600 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
600 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
600 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivni moment 2,07 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
1,9 N.m za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
1,9 N.m za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
1,9 N.m za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
1,83 N.m za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
1,83 N.m za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
1,83 N.m za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
1,9 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
1,9 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
1,9 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
1,8 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
1,66 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
1,66 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1,9 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1,9 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1,9 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna brzina 2500 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
5000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD17F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD17M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno
LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 230 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 4,9 A
Maksimalna stalna snaga 1,51 W
Maksimalna struja irms 20,6 A za LXM15LD21M3
20,6 A za LXM15LD17N4
19,9 A za LXM05AD17F1
19,9 A za LXM05AD17M2
19,9 A za LXM05AD28M2
19,9 A za LXM05AD42M3X
19,9 A za LXM05BD17F1
19,9 A za LXM05BD17M2
19,9 A za LXM05BD28M2
19,9 A za LXM05BD42M3X
19,9 A za LXM05CD17F1
19,9 A za LXM05CD17M2
19,9 A za LXM05CD28M2
19,9 A za LXM05CD42M3X
15 A za LXM32.D30M2
18 A za LXM32.D18M2
Maksimalna stalna struja 19,9 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 11 mm
Dužina osovine 23 mm
Širina ključa 18 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 2 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 0,45 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 28 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 6
Inercija rotora 0,482 kg.cm²
Otpornost statora 1,5 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 6,7 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 4,47 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 390 N pri 6000 rpm
410 N pri 5000 rpm
450 N pri 4000 rpm
490 N pri 3000 rpm
560 N pri 2000 rpm
710 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 10 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 212,5 mm
Prečnik prirubnice 60 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 82 mm
Masa proizvoda 3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,3 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 37,7 cm
Package 1 Weight 3,25 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1105
Ugovorna garancija
Garancija 18 months