|
|
|
BSH0703T31F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 2.83N.m, 6000rpm, 70mm, keyed shaft, Sincos single turn, with brake, IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
8000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
2,8 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
2,8 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
2,8 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
2,6 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
2,83 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2,8 N.m za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno
2,8 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
2,8 N.m za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno
2,8 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
2,8 N.m za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno
2,8 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
7,38 N.m za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno
7,38 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
7,38 N.m za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno
7,38 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
7,38 N.m za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno
7,38 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
7,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
7,38 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
10,25 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
10,25 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
10,25 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
750 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
750 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
750 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
750 W za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno
750 W za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno
750 W za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno
900 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
1250 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
750 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
750 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
750 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
2,4 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
2,4 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
2,4 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
2,4 N.m za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno
2,4 N.m za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno
2,4 N.m za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno
2,1 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
2 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2,4 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
2,4 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
2,4 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno
4000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
6000 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD28F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD28F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD28F1 pri 110...120 V monofazno
LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
7 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
1,7 W
|
Maksimalna struja irms
|
18 A za LXM32.D18M2
30,9 A za LXM15LD28M3
29,2 A za LXM05AD28F1
29,2 A za LXM05AD28M2
29,2 A za LXM05AD42M3X
29,2 A za LXM05BD28F1
29,2 A za LXM05BD28M2
29,2 A za LXM05BD42M3X
29,2 A za LXM05CD28F1
29,2 A za LXM05CD28M2
29,2 A za LXM05CD42M3X
|
Maksimalna stalna struja
|
29,2 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
14 mm
|
Dužina osovine
|
30 mm
|
Širina ključa
|
20 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
3 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
70 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
3
|
Konstanta momenta
|
0,44 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
29 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
6
|
Inercija rotora
|
0,81 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,91 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
4,4 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
4,84 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
400 N pri 6000 rpm
430 N pri 5000 rpm
460 N pri 4000 rpm
510 N pri 3000 rpm
580 N pri 2000 rpm
730 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
12 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
254 mm
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dubina prirubnice
|
2,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
82 mm
|
Masa proizvoda
|
3,8 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
4,05 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1377
|
Ugovorna garancija
|
|