Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1001P02F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1001P02F2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1001P02F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 2.7N.m, 3000rpm, 100mm, untapped shaft, Sincos multi turn, with brake, IP50
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 3,39 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
2,7 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
3,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
3,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 7,08 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
6,19 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
6,19 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
6,19 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
9,6 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
9,6 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 1300 W za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
1500 W za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
1300 W za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1500 W za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
500 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
500 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
500 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
850 W za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
900 W za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
900 W za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
900 W za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
950 W za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1100 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
1100 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 3 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
2,5 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
2,5 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
2,92 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
2,92 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
2,92 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
3 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
3 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
3,16 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,16 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,16 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
2,7 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM15LD21M3 pri 230 V monofazno
LXM15LD10N4 pri 400 V trofazno
LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 230 V trofazno
LXM05AD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 400 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 480 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 3,5 A
Maksimalna stalna snaga 1,6 W
Maksimalna struja irms 12 A za LXM15LD21M3
12 A za LXM15LD10N4
12 A za LXM15LD17N4
12 A za LXM05AD17M3X
12 A za LXM05AD22N4
12 A za LXM05BD17M3X
12 A za LXM05BD22N4
12 A za LXM05CD17M3X
12 A za LXM05CD22N4
12 A za LXM32.D18N4
Maksimalna stalna struja 12 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Moment držanja 9 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 0,89 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 60 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 8
Inercija rotora 2,018 kg.cm²
Otpornost statora 3,8 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 17,6 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 4,63 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 530 N pri 5000 rpm
570 N pri 4000 rpm
630 N pri 3000 rpm
720 N pri 2000 rpm
900 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 18 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 199,5 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 4,8 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,4 cm
Package 1 Width 16,3 cm
Package 1 Length 40,7 cm
Package 1 Weight 4,95 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1649
Ugovorna garancija
Garancija 18 months