Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1002P01A1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1002P01A1A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1002P01A1A
servo motor BSH, Lexium 05, 3.4N.m, 2500rpm, 100mm, untapped shaft, Sincos single turn, without brake, IP50, straight
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 4,5 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
3,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
5,5 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
5,5 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
5,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
5,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 9,39 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
5,6 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
8 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
8 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
8 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
12,13 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
12,13 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
14,79 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
11,23 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
13,92 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
16 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
11,23 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
13,92 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
16 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
11,23 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
13,92 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
16 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
18,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
18,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 950 W za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
780 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
780 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
780 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
1400 W za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
1400 W za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
1400 W za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
1600 W za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1700 W za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
1950 W za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
2150 W za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
780 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
780 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
780 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
840 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
890 W za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
1700 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
1700 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 4,5 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
4,96 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
4,96 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
4,96 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3,7 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
4 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
4,96 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
4,96 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
4,96 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
2000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
2000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
5000 rpm za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 400 V trofazno
LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 400 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 480 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 4,8 A
Maksimalna stalna snaga 2,51 W
Maksimalna struja irms 17,1 A za LXM15LD13M3
17,1 A za LXM15LD21M3
17,1 A za LXM15LD10N4
17,1 A za LXM15LD17N4
17,1 A za LXM05AD28M2
17,1 A za LXM05AD17M3X
17,1 A za LXM05AD22N4
17,1 A za LXM05BD28M2
17,1 A za LXM05BD17M3X
17,1 A za LXM05BD22N4
17,1 A za LXM05CD28M2
17,1 A za LXM05CD17M3X
17,1 A za LXM05CD22N4
17,1 A za LXM32.D18N4
Maksimalna stalna struja 17,1 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 1,21 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 77 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 8
Inercija rotora 2,31 kg.cm²
Otpornost statora 2,4 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 12,7 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 5,29 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 620 N pri 4000 rpm
690 N pri 3000 rpm
790 N pri 2000 rpm
990 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 204,5 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 5,9 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,4 cm
Package 1 Width 16,3 cm
Package 1 Length 40,7 cm
Package 1 Weight 5,8 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2351
Ugovorna garancija
Garancija 18 months