|
|
|
BSH1002P32A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 3.4N.m, 2500rpm, 100mm, keyed shaft, Sincos multi turn, without brake, IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
4,5 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
3,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
5,5 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
5,5 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
5,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
5,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
9,39 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
5,6 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
8 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
8 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
8 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
12,13 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
12,13 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
14,79 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
11,23 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
13,92 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
16 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
11,23 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
13,92 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
16 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
11,23 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
13,92 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
16 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
18,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
18,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
780 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
780 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
780 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
1400 W za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
1400 W za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
1400 W za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
1600 W za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1700 W za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
1950 W za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
2150 W za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
780 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
780 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
780 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
840 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
890 W za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
1700 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
1700 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
4,5 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
4,96 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
4,96 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
4,96 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3,7 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
4 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
4,96 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
4,96 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
4,96 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
5,8 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
2000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
2000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
5000 rpm za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 400 V trofazno
LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 400 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
4,8 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
2,51 W
|
Maksimalna struja irms
|
17,1 A za LXM15LD13M3
17,1 A za LXM15LD21M3
17,1 A za LXM15LD10N4
17,1 A za LXM15LD17N4
17,1 A za LXM05AD28M2
17,1 A za LXM05AD17M3X
17,1 A za LXM05AD22N4
17,1 A za LXM05BD28M2
17,1 A za LXM05BD17M3X
17,1 A za LXM05BD22N4
17,1 A za LXM05CD28M2
17,1 A za LXM05CD17M3X
17,1 A za LXM05CD22N4
17,1 A za LXM32.D18N4
|
Maksimalna stalna struja
|
17,1 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
40 mm
|
Širina ključa
|
30 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Konstanta momenta
|
1,21 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
77 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
8
|
Inercija rotora
|
2,31 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
2,4 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
12,7 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
5,29 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
620 N pri 4000 rpm
690 N pri 3000 rpm
790 N pri 2000 rpm
990 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
204,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
5,9 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,3 cm
|
Package 1 Length
|
40,7 cm
|
Package 1 Weight
|
5,8 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2351
|
Ugovorna garancija
|
|