Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1002T22A2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1002T22A2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1002T22A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 5.5N.m, 4000rpm, 100mm, untapped shaft, Sincos multi turn, without brake, IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 5,8 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
5,5 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 16,4 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
11,59 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
16 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
16 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
16 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 1500 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
1400 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1400 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1400 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
1700 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
Nazivni moment 3,7 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
4 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna brzina 4000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D30M2 pri 230 V monofazno
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 9,9 A
Maksimalna stalna snaga 2,51 W
Maksimalna struja irms 31,2 A za LXM15LD28M3
35,4 A za LXM05AD42M3X
35,4 A za LXM05BD42M3X
35,4 A za LXM05CD42M3X
30 A za LXM32.D30M2
Maksimalna stalna struja 35,4 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 0,59 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 37 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 8
Inercija rotora 2,31 kg.cm²
Otpornost statora 0,56 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 3 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 5,36 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 620 N pri 4000 rpm
690 N pri 3000 rpm
790 N pri 2000 rpm
990 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 204,5 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 5,9 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,4 cm
Package 1 Width 16,3 cm
Package 1 Length 40,7 cm
Package 1 Weight 5,8 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1868
Ugovorna garancija
Garancija 18 months