|
|
|
BSH1002T22F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 5.5N.m, 4000rpm, 100mm, untapped shaft, Sincos multi turn, with brake, IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
5,8 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
5,5 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
5,5 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
16,4 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
11,59 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
16 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
16 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
16 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
1500 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
1400 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1400 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1400 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
1700 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
3,7 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
4 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
4,4 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
4000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
4000 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D30M2 pri 230 V monofazno
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
9,9 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
2,51 W
|
Maksimalna struja irms
|
31,2 A za LXM15LD28M3
35,4 A za LXM05AD42M3X
35,4 A za LXM05BD42M3X
35,4 A za LXM05CD42M3X
30 A za LXM32.D30M2
|
Maksimalna stalna struja
|
35,4 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
40 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
9 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Konstanta momenta
|
0,59 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
37 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
8
|
Inercija rotora
|
2,928 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,56 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
3 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
5,36 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
620 N pri 4000 rpm
690 N pri 3000 rpm
790 N pri 2000 rpm
990 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
18 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
235,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
6,3 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,3 cm
|
Package 1 Length
|
40,7 cm
|
Package 1 Weight
|
6,45 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1871
|
Ugovorna garancija
|
|