|
|
|
BSH1003P02A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 7.8N.m, 2500rpm, 100mm, untapped shaft, Sincos multi turn, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
7,8 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
7,8 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
7,8 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
7,8 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,7 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
6,7 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
6,7 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
6,7 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
7,8 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
7,8 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
7,8 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
7,8 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
28,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
28,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
19,69 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
19,69 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
19,69 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
15,5 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
12,5 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
12,5 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
12,5 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
19,69 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
19,69 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
19,69 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
23,17 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
23,17 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
23,01 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
23,17 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
23,01 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
23,17 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
23,01 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
23,17 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
2000 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
2600 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
1100 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
1100 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
1100 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
1100 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1100 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1100 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
1700 W za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
1700 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1800 W za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
1800 W za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
1800 W za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
2000 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2000 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
2200 W za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
2200 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
2200 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
2300 W za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
6,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
6,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
3,7 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
6,73 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
6,73 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
6,73 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
4,6 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
4,6 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
4,7 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
5 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
5 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
5,7 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
5,7 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
5,7 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
6 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
6 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
6,3 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
6,73 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,73 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,73 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno
1500 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
2000 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
4500 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
4500 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 230 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 400 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D30N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D30N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
6,6 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
3,14 W
|
Maksimalna struja irms
|
28,3 A za LXM15LD21M3
28,3 A za LXM15LD28M3
28,3 A za LXM15LD17N4
28,3 A za LXM15MD28N4
28,3 A za LXM15MD40N4
28,3 A za LXM05AD28M2
28,3 A za LXM05AD42M3X
28,3 A za LXM05AD34N4
28,3 A za LXM05BD28M2
28,3 A za LXM05BD42M3X
28,3 A za LXM05BD34N4
28,3 A za LXM05CD28M2
28,3 A za LXM05CD42M3X
28,3 A za LXM05CD34N4
28,3 A za LXM32.D30N4
|
Maksimalna stalna struja
|
28,3 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
40 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
3
|
Konstanta momenta
|
1,22 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
77 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
8
|
Inercija rotora
|
3,22 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
1,43 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
8,8 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
6,15 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1050 N pri 1000 rpm
660 N pri 4000 rpm
730 N pri 3000 rpm
830 N pri 2000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
240,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
7,4 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,3 cm
|
Package 1 Length
|
40,7 cm
|
Package 1 Weight
|
7,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2841
|
Ugovorna garancija
|
|