Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1004P21A2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1004P21A2A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1004P21A2A
servo motor BSH, Lexium 05, 9.31N.m, 1500rpm, 100mm, untapped shaft, Sincos single turn, without brake, IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 37,9 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
37,9 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
33,83 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
33,83 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
33,83 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
23,47 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
23,47 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
23,47 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 2600 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
2100 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
1300 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
1300 W za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1300 W za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
2200 W za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2300 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
2400 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
2700 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
Nazivni moment 8,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
8,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
6,5 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
6,69 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
7 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
7,17 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
8,18 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
8,22 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
8,22 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
8,22 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
8,22 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
8,22 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
Nazivna brzina 2500 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3500 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05AD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D30N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D30N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28M3 pri 230 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 230 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 6,2 A
Maksimalna stalna snaga 3,64 W
Maksimalna struja irms 34,8 A za LXM15LD28M3
34,8 A za LXM15MD28N4
34,8 A za LXM15MD40N4
32,3 A za LXM05AD42M3X
32,3 A za LXM05AD34N4
32,3 A za LXM05AD57N4
32,3 A za LXM05BD42M3X
32,3 A za LXM05BD34N4
32,3 A za LXM05BD57N4
32,3 A za LXM05CD42M3X
32,3 A za LXM05CD34N4
32,3 A za LXM05CD57N4
30 A za LXM32.D30N4
Maksimalna stalna struja 32,3 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 24 mm
Dužina osovine 50 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 4
Konstanta momenta 1,62 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 103 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 8
Inercija rotora 4,22 kg.cm²
Otpornost statora 1,81 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 11,8 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 6,52 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 1070 N pri 1000 rpm
740 N pri 3000 rpm
850 N pri 2000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 276,5 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 9,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,3 cm
Package 1 Width 16,3 cm
Package 1 Length 49,2 cm
Package 1 Weight 7,5 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2949
Ugovorna garancija
Garancija 18 months