|
|
|
BSH1004T11A2A
servo motor BSH, Lexium 15, 8.18N.m, 3500rpm, 100mm, keyed shaft, Sincos single turn, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
8,18 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
15,7 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
21,04 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
2500 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2500 W za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
7 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
7 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3500 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
3500 rpm za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
12,7 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
3,64 W
|
Maksimalna struja irms
|
34,8 A za LXM15LD28M3
61 A za LXM15MD40N4
|
Maksimalna stalna struja
|
66,3 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Širina ključa
|
40 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
4
|
Konstanta momenta
|
1,62 N.m/A pri 120 °C
0,86 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
103 V/krpm pri 120 °C
50 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
8
|
Inercija rotora
|
4,22 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
1,81 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
13 mH pri 20 °C
2,9 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
6,44 milisekundi pri 20 °C
7,18 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1070 N pri 1000 rpm
740 N pri 3000 rpm
850 N pri 2000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
276,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
9,2 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,2 cm
|
Package 1 Width
|
17,5 cm
|
Package 1 Length
|
55,7 cm
|
Package 1 Weight
|
10,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2746
|
Ugovorna garancija
|
|