|
|
|
BSH1401P02A2A
AC servo motor BSH, Lexium 05, 11.1 N.m, 1500 rpm, untapped shaft, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
11,1 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
11,1 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
27 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
27 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
23,8 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
2500 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
2000 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2000 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
2200 W za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
1400 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
1400 W za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
2150 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
2150 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
9,5 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
9,5 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
6,8 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
6,8 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
7,63 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
7,63 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
9,1 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
9,1 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
2500 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2500 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
7,8 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
3,6 W
|
Maksimalna struja irms
|
20,8 A za LXM15LD28M3
20,8 A za LXM15MD28N4
20,8 A za LXM15MD40N4
20,8 A za LXM05AD34N4
20,8 A za LXM05BD34N4
20,8 A za LXM05CD34N4
20,8 A za LXM32.D30N4
|
Maksimalna stalna struja
|
20,8 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
1,43 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
100 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
7,41 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
1,41 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
15,6 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
11,06 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1530 N pri 3000 rpm
1760 N pri 2000 rpm
2210 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
217,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
11,9 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,2 cm
|
Package 1 Weight
|
8,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3273
|
Ugovorna garancija
|
|