Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1401P11F1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1401P11F1A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1401P11F1A
servo motor BSH, Lexium 05, 11.1N.m, 1500rpm, 140mm, keyed shaft, Sincos single turn, with brake, IP50, straight
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 4000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 11,1 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
11,1 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
11,1 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 27 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
27 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
23,33 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
23,8 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 2500 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
2000 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2000 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
2200 W za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
1400 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
1400 W za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
2150 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
2150 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
Nazivni moment 9,5 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
9,5 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
6,8 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
6,8 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
7,63 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
7,63 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
9,1 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
9,1 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
Nazivna brzina 2500 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2500 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2500 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 230 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 7,8 A
Maksimalna stalna snaga 3,6 W
Maksimalna struja irms 20,8 A za LXM15LD28M3
20,8 A za LXM15MD28N4
20,8 A za LXM15MD40N4
20,8 A za LXM05AD34N4
20,8 A za LXM05BD34N4
20,8 A za LXM05CD34N4
20,8 A za LXM32.D30N4
Maksimalna stalna struja 20,8 A
Frekvencija preklapanja 8 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 24 mm
Dužina osovine 50 mm
Širina ključa 40 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 23 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 1,43 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 100 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 9,21 kg.cm²
Otpornost statora 1,41 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 15,6 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 11,06 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 1530 N pri 3000 rpm
1760 N pri 2000 rpm
2210 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 24 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 255,5 mm
Prečnik prirubnice 130 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 11 mm
Prečnik kruga za otvore 165 mm
Masa proizvoda 13 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,0 cm
Package 1 Width 27,0 cm
Package 1 Length 48,2 cm
Package 1 Weight 9,79 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3281
Ugovorna garancija
Garancija 18 months