|
|
|
BSH1401T32F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 11.1N.m, 2500rpm, 140mm, keyed shaft, Sincos multi turn, with brake, IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
11,1 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
11,4 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
23,33 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
23,33 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
2000 W za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
2200 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
2200 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
2200 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
6,9 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
6,9 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
7,63 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
2500 rpm za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 15
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
13,9 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
3,6 W
|
Maksimalna struja irms
|
37,1 A za LXM15MD56N4
37,1 A za LXM05AD42M3X
37,1 A za LXM05BD42M3X
37,1 A za LXM05CD42M3X
|
Maksimalna stalna struja
|
37,1 A
|
Frekvencija preklapanja
|
4 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Širina ključa
|
40 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
23 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,83 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
56 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
8,56 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,4 Ω pri 20 °C
0,44 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
4,9 mH pri 20 °C
5,15 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
11,14 milisekundi pri 20 °C
12,88 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1530 N pri 3000 rpm
1760 N pri 2000 rpm
2210 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
24 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
255,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
13 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,2 cm
|
Package 1 Weight
|
9,79 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2423
|
Ugovorna garancija
|
|