Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1402P32F1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1402P32F1A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1402P32F1A
servo motor BSH, Lexium 05, 14.9N.m, 1500rpm, 140mm, untapped shaft, Sincos multi turn, with brake, IP65, IP67, straight
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 4000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 19,5 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
19,5 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
14,9 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
14,9 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
14,9 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
14,9 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
19,5 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
19,5 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
19,5 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
19,2 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
19,2 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
19,2 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
19,2 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
19,2 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
19,2 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 28,71 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
28,71 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
28,71 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
28,71 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
39,3 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
39,3 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
39,3 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
47,5 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
47,5 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
47,5 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
41,94 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
47,5 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
41,94 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
47,5 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
41,94 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
47,5 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 2350 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
2350 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
2350 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
2350 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
2350 W za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
2350 W za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
2350 W za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
3350 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
3350 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
3400 W za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3400 W za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3400 W za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3400 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
3400 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3400 W za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
3400 W za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
Nazivni moment 8 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
15 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
15 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
15 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
15 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
15 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
15 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
15 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
8 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 1500 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
1500 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 480 V trofazno
Vratilo Gladak
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 15
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 13,2 A
Maksimalna stalna snaga 4,2 W
Maksimalna struja irms 44,1 A za LXM15LD28M3
44,1 A za LXM15MD28N4
44,1 A za LXM15MD40N4
44,1 A za LXM15MD56N4
44,1 A za LXM05AD42M3X
44,1 A za LXM05AD57N4
44,1 A za LXM05BD42M3X
44,1 A za LXM05BD57N4
44,1 A za LXM05CD42M3X
44,1 A za LXM05CD57N4
72 A za LXM32.D72N4
Maksimalna stalna struja 44,1 A
Frekvencija preklapanja 4 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 24 mm
Dužina osovine 50 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Moment držanja 23 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 1,47 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 101 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 14,48 kg.cm²
Otpornost statora 0,6 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 7,4 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 12,33 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 1680 N pri 3000 rpm
1930 N pri 2000 rpm
2430 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 24 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 310,5 mm
Prečnik prirubnice 130 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 11 mm
Prečnik kruga za otvore 165 mm
Masa proizvoda 17,7 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,0 cm
Package 1 Width 27,0 cm
Package 1 Length 48,2 cm
Package 1 Weight 13,29 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3727
Ugovorna garancija
Garancija 18 months