Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BSH1403P11A1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BSH1403P11A1A fotografija – Schneider- sirotin
BSH1403P11A1A
servo motor BSH, Lexium, 22.2N.m, 1500rpm, 140mm, keyed shaft, Sincos single turn, without brake, IP50, straight
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BSH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 4000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 25,4 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
25,4 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
25,4 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
22,2 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
22,2 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
22,2 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
27,8 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
27,8 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
27,8 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 41,6 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
41,6 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
41,6 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
57,3 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
57,3 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
57,3 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
57,32 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
57,32 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
57,32 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 3400 W za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
3000 W za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 W za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
3400 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
3900 W za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3900 W za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3900 W za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3900 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3900 W za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
Nazivni moment 12,4 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
12,4 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
12,43 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
12,43 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
12,43 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
18,8 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
18,8 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
8,1 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
8,1 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 1500 rpm za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 480 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 15
Napon napajanja maksimalno 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 17,6 A
Maksimalna stalna snaga 3,3 W
Maksimalna struja irms 61 A za LXM15MD40N4
61 A za LXM15MD56N4
61 A za LXM05AD57N4
61 A za LXM05BD57N4
61 A za LXM05CD57N4
Maksimalna stalna struja 61 A
Frekvencija preklapanja 4 kHz
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 24 mm
Dužina osovine 50 mm
Širina ključa 40 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 3
Konstanta momenta 1,58 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 105 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 17,94 kg.cm²
Otpornost statora 0,4 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 5,1 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 12,75 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 1780 N pri 3000 rpm
2030 N pri 2000 rpm
2560 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 327,5 mm
Prečnik prirubnice 130 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 11 mm
Prečnik kruga za otvore 165 mm
Masa proizvoda 21,2 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,0 cm
Package 1 Width 27,0 cm
Package 1 Length 54,4 cm
Package 1 Weight 15,0 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4271
Ugovorna garancija
Garancija 18 months