|
|
|
BSH1403P11F2A
AC servo motor BSH - 22,2 N.m - 1500 o/min - osovina sa ključem - sa kočnicom - IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
25,4 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
25,4 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
25,4 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
22,2 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
22,2 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
22,2 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
27,8 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
27,8 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
27,8 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
41,6 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
41,6 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
41,6 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
57,3 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
57,3 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
57,3 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
57,32 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
57,32 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
57,32 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
3400 W za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
3000 W za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 W za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
3400 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
3900 W za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3900 W za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3900 W za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3900 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3900 W za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
12,4 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
12,4 N.m za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
12,43 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
12,43 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
12,43 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
18,8 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
18,8 N.m za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
8,1 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
8,1 N.m za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
1500 rpm za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD56N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD56N4, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD56N4, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD56N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 05
|
Napon napajanja maksimalno
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
17,6 A
|
Maksimalna stalna snaga
|
3,3 W
|
Maksimalna struja irms
|
61 A za LXM15MD40N4
61 A za LXM15MD56N4
61 A za LXM05AD57N4
61 A za LXM05BD57N4
61 A za LXM05CD57N4
|
Maksimalna stalna struja
|
61 A
|
Frekvencija preklapanja
|
4 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Širina ključa
|
40 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
36 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
3
|
Konstanta momenta
|
1,58 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
105 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
23,44 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,4 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
5,1 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
12,75 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1780 N pri 3000 rpm
2030 N pri 2000 rpm
2560 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
26 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
365,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
23 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
71,000 cm
|
Package 1 Weight
|
24,840 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
107,360 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
4279
|
Ugovorna garancija
|
|