Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NS630L 150kA 3P 630A FXD Man. 2.0A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NS630L 150kA 3P 630A FXD Man. 2.0A fotografija – Schneider- sirotin
NS630L 150kA 3P 630A FXD Man. 2.0A
Prekidač, ComPacT NS630bL, 150kA na 415VAC, 3P, fiksni, ručno upravljani, MicroLogic 2.0A kontrolna jedinica, 630A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Ime proizvoda ComPacT NS new generation
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
Opis zaštićenih polova 3d
(In) rated current up to 65 °C 630 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 150 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
130 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level L 150 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.0 A
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip upravljanja Ručno upravljano
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 150 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost 2000 ciklusa pri 690 V In
3000 ciklusa pri 690 V In/2
3000 ciklusa pri 440 V In
4000 ciklusa pri 440 V In/2
Snaga gubitaka 15 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 70 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 630 A pri 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
Termička memorija 20 min
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO/NC
Lokalna signalizacija Zaindikacija greške: 4 LED lampice (crvena)
Zapreopterećenje: 1 LED (žuta)
Tip displeja LCD displej
Tip merenja Ampermetar
Width (W) 210 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Masa proizvoda 14 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,0 cm
Package 1 Width 39,0 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 13,291 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Ne
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 574