Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C080S3NAFM |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C080S3NAFM fotografija – Schneider- sirotin
C080S3NAFM
Switch disconnector, ComPacT NS800 NA, 3P, fixed, manually operated, 800A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda ComPacT NS new generation
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručno upravljano
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
[ie] nazivna struja AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 800 A pri 60 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
4 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost 2000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 70 mm
Visina 210 mm
Širina 327 mm
Dubina 147 mm
Masa proizvoda 14 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa EN 50102
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 40,000 cm
Package 1 Length 60,000 cm
Package 1 Weight 11,964 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 541