Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Ime proizvoda
|
ComPacT NS new generation
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
(In) rated current up to 65 °C
|
1000 A pri 50 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
130 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
L 150 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.0
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip upravljanja
|
Ručno upravljano
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
150 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa pri 690 V In
3000 ciklusa pri 690 V In/2
3000 ciklusa pri 440 V In
4000 ciklusa pri 440 V In/2
|
Snaga gubitaka
|
34 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
1000 A pri 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Termička memorija
|
20 min
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Podesivo
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO/NC
|
Lokalna signalizacija
|
Zaindikacija greške: 4 LED lampice (crvena)
Zapreopterećenje: 1 LED (žuta)
|
Width (W)
|
210 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Masa proizvoda
|
14 kg
|