|
|
|
BASIC FRAME NS1000L 3P 1000 WOD Man.
Okvir prekidača, ComPacT NS1000L, 150kA na 415VAC, 1000A, 3P, izvlačivi, ručno upravljanje, bez kontrolne jedinice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Osnovni ram
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
3P
|
[in] nazivna struja
|
1000 A pri 50 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
130 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
L 150 kA 415 V AC
|
Tip upravljanja
|
Ručno upravljano
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
150 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
|
Integrisana trenutna zaštita
|
40 kA
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
4000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
|
Snaga gubitaka
|
77 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
210 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
IECEE CB Scheme
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 u skladu sa EN 50102
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
1,0 cm
|
Package 1 Length
|
2,0 cm
|
Package 1 Weight
|
10,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1631
|
|
|