Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C103MG025 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C103MG025 fotografija – Schneider- sirotin
C103MG025
Zaštitna jedinica TM25G, ComPacT NSX100/160, 3P, termomagnetna zaštita, generatorska zaštita, 25A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-G
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX100 DC
Primena uređaja Generator
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 25 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekundi pri 1.5 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 80 A
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,8 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 11,4 cm
Package 1 Weight 438,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,643 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
BVB
print Prihvaćeno
China Green Dizajnirani Proizvod Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 64