|
|
|
C1042D100
Zaštitna jedinica MicroLogic 2.2, ComPacT NSX100/160/250, 4P, elektronska osnovna zaštita, 100A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitna jedinica
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.2
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX250
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d + N/2
4d
3d
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoI
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Trip unit rating
|
100 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 sekundi pri 7.2 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
400 sekundi pri 1.5 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Bez zaštite (3d)
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
568,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,694 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
74,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
94,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
17
|
|
|