Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C1047E100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C1047E100 fotografija – Schneider- sirotin
C1047E100
Zaštitna jedinica MicroLogic Vigi 7.2E, ComPacT NSX100/160/250, 4P, osnovna i diferencijalna zaštita, merenje energije, 100A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 7.2 E
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX250
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 3d + N/2
4d
3D + OSN
3d
Pozicija nultog provodnika Levo
Funkcija zaštitne jedinice LSIR
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
R : for diferencijalna zaštita
Trip unit rating 100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 sekundi pri 1.5 x Ir
0,35…11 sekundi pri 7.2 x Ir
0,5…16 sekundi pri 6 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
1.6 x Ir (3D + OSN)
Bez zaštite (3d)
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
Diferencijalna zaštita Integrisana
Klasa diferencijalne zaštite Klasa A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Podesiva
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode OFF upotreba IΔn obrtnog prekidača
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Podesiva
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
500 milisekundi
1 sekundi
Zona selektivne blokade zsi Bez
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Tip displeja LCD displej
Tip merenja Multimetar
Komunikacija podataka Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine
Indikatori vezani za održavanje
Izveštaji o ispitivanju
Angažovane vrednosti struje i snage
Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu
Senzor struje curenja
Merenje električne energije
Podešavanja zaštite i alarma
Kvalitet snage
Trenutne i angažovane vrednosti
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 15,2 cm
Package 1 Weight 795,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,321 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 30a1d9f8-4e01-4af5-9e39-37da28e21fa3
BVB
print Prihvaćeno
China Green Dizajnirani Proizvod Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 21