|
|
|
C104MG016
Zaštitna jedinica TM16G, ComPacT NSX100, 4P 4D (nula potpuno zaštićena), termomagnetna zaštita, generator, 16A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitna jedinica
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-G
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX100 DC
|
Primena uređaja
|
Generator
|
Broj polova
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
4d
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
|
Trip unit rating
|
16 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
|
Tip mreže
|
AC
DC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 sekundi pri 1.5 x In
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir (4d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
63 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
9,800 cm
|
Package 1 Length
|
15,100 cm
|
Package 1 Weight
|
563,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
23
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,505 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
50
|
|
|