Schneider-Electric SIROTIN
 
C10B47E100 fotografija – Schneider- sirotin
C10B47E100
Prekidač, ComPacT NSX100B, 25kA/415VAC, 4P, MicroLogic Vigi 7.2E zaštitna jedinica 100A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja NSX100B
Tip proizvoda ili komponente Diferencijalni prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
Pozicija nultog provodnika Levo
[in] nazivna struja 100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 7.2 E
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSIR
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
7 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 50000 ciklusa
Električna trajnost 50000 ciklusa pri 440 V In/2
30000 ciklusa pri 440 V In
20000 ciklusa pri 690 V In/2
10000 ciklusa pri 690 V In
Snaga disipacije po polu 5,8 W N
5,8 W L1 i L3
3,9 W L2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
R : for diferencijalna zaštita
Veličina zaštitne jedinice 100 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…16 sekundi pri 6 x Ir
0,35…11 sekundi pri 7.2 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Bez zaštite (3d)
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
Diferencijalna zaštita Integrisana
Klasa diferencijalne zaštite Klasa A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Podesiva
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode OFF upotreba IΔn obrtnog prekidača
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Podesiva
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
500 milisekundi
1 sekundi
Zona selektivne blokade zsi Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Tip displeja LCD displej
Tip merenja Multimetar
Komunikacija podataka Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu
Indikatori vezani za održavanje
Trenutne i angažovane vrednosti
Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine
Podešavanja zaštite i alarma
Kvalitet snage
Merenje električne energije
Angažovane vrednosti struje i snage
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa proizvoda 2,4 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
Marine
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 3,1 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,3 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka